Termostat, KPS79
060L312266
Teplotný rozsah [°C]: 50 - 100, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: Prepínací spínač SPDT zlatý, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 5000, Klasifikácia IP krytia: IP67
060L312266
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 142 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 196 7/8 in |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 5000 mm |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-5 |
| Elektrické pripojenie | Vstup kábla upevnený skrutkami |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | Prepínací spínač SPDT zlatý |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Height (EF000040) | 142 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | Kovová káblová priechodka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | KPS79 Thermostat M/10 |
| Max. teplota snímača [°C] | 200 °C |
| Max. teplota snímača [°F] | 392.0 °F |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Min. dĺžka puzdra snímača [mm] | 110 mm |
| Min. dĺžka puzdra snímača [palce] | 4 3/8 in |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E73170 |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Pancierovanie | áno |
| Popis výrobku | Termostat |
| Pripojenie prepúzdro alebo hadicu | M 18 x 1.5 |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 16.0 °C |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 4.0 °C |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Max] | 16.0 K |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Min] | 4.0 K |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KP KPS KPU Thermostat |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 40430 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 122 °F |
| Typ nabíjania | Adsorpcia |
| Typ rozdielu | Nastaviteľné |
| Typ snímača | Diaľkovo ovládaná žiarovka |
| Typ výrobku | KPS79 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 13.5 |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 13 x 90 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Width (EF000008) | 142 |
| Zariadenie | Pancierová kapilárna trubica |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.56 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.482 Kilogram |
| Objem | 3.684 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |