Danfoss logo
Thermostat, KP85_060L125666

Termostat, KP85

060L125666

Teplotný rozsah [°C]: 130 - 250, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000, Klasifikácia IP krytia: IP30

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]39 3/8 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne maximálne
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP85 Thermostat M/32
Max. teplota snímača [°C]300 °C
Max. teplota snímača [°F]572.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieC UL US UL873CEEACRINARMRSUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C]15.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K]15.0 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C]12.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K]12.0 K
Rozdiel (FS) [K]12.0 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPS KPU Thermostat
Signál alarmuStúpajúca
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]250 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]130 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]482 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]266 °F
Továrenské nastavenie (FS) [°C]170.0 °C
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluPevná (max. hodnota)
Typ snímačaDiaľkovo ovládaná žiarovka
Typ výrobkuKP85
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 115 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 4 1/2 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.394 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.341 Kilogram
Objem1.281 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428440738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm