Danfoss logo
Thermostat, CAS178_060L418366

Termostat, CAS178

060L418366

Teplotný rozsah [°C]: 20 - 80, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2000, Klasifikácia IP krytia: IP67

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]78 3/4 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2000 mm
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP67
Komentáre k elektrickému pripojeniuKovová káblová priechodka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCAS178 THERMOSTAT, I12
Max. teplota snímača [°C]130 °C
Max. teplota snímača [°F]266.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]75 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]3 in
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Označenie CEYes
Pancierovanieáno
Popis výrobkuTermostat
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie prepúzdro alebo hadicuM 18 x 1.5
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K]2.0 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-32 °F
SCIP dokumentácia č.eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP dokumentácia názov výrobkuCAS Thermostat
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]176 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]68 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluPevná (max. hodnota)
Typ snímačaDiaľkovo ovládaná žiarovka
Typ výrobkuCAS178
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]13 x 63 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]1/2 x 2 1/2 in
Zahrnuté súčastiSúprava tesnení

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.239 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.177 Kilogram
Objem3.684 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423182527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm