Príslušenstvo vypínačov, Puzdro snímača
060L354066
Typové označenie: Puzdro snímača, Použité pre produkt: KPS; CAS, Min. dĺžka puzdra snímača [mm]: 85, Typ prívodného tlakového pripojenia: M, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10
060L354066
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka pripojenia puzdra snímača [mm] | 30 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Materiál puzdra snímača | Nehrdzavejúca oceľ |
| Min. dĺžka puzdra snímača [mm] | 85 mm |
| Min. dĺžka puzdra snímača [palce] | 3 1/3 in |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Puzdro snímača |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | CASKPS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo vypínačov |
| Puzdro ext. snímača Ø [mm] | 15.0 mm |
| Puzdro vnút. snímača Ø [mm] | 13.5 mm |
| Štandardné prívodné tlakové pripojenie | ISO 261 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prívodného tlakového pripojenia | M |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Puzdro snímača |
| Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [mm] | 27 x 2 |
| Vnútorný/vonkajší prívod tlaku | Male |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.095 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.093 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702428400510 |