Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L346666

Príslušenstvo vypínačov, Puzdro snímača

060L346666

Typové označenie: Puzdro snímača, Použité pre produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Min. dĺžka puzdra snímača [mm]: 65, Typ prívodného tlakového pripojenia: G, Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]: 1/2, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia puzdra snímača [mm]22 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor Pocket
Materiál puzdra snímačaMosadz
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]65 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]2 9/16 in
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuPuzdro snímača
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktCASKPSMBCRT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Puzdro ext. snímača Ø [mm]15.0 mm
Puzdro vnút. snímača Ø [mm]13.5 mm
Štandardné prívodné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prívodného tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označeniePuzdro snímača
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]1/2
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuMale

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.071 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.07 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.166 Liter
EAN/UPC5702428366243