Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L326266

Príslušenstvo vypínačov, Puzdro snímača

060L326266

Typové označenie: Puzdro snímača, Použité pre produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Min. dĺžka puzdra snímača [mm]: 75, Typ prívodného tlakového pripojenia: G, Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]: 1/2, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia puzdra snímača [mm]22 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionJimka 75mm G1/2 mosaz
Materiál puzdra snímačaMosadz
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]75 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]3 in
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuPuzdro snímača
Obsah batérieNo
Použité pre produktCASKPSMBCRT
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Puzdro ext. snímača Ø [mm]15.0 mm
Puzdro vnút. snímača Ø [mm]13.5 mm
SCIP dokumentácia č.84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Štandardné prívodné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prívodného tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označeniePuzdro snímača
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]1/2
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuMale

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.076 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.074 Kilogram
Objem0.059 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423155958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm