Danfoss logo
Damping coil  G3/8 connectors

Príslušenstvo vypínačov, Capillary tube

060-104766

Typové označenie: Kapilárna trubica, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 25

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]59.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCapillary Tube
Materiál kapilárnej trubiceMeď
Množstvo po formátoch balenia25 pc
Názov výrobkuKapilárna trubica
Obsah batérieNo
Použité pre produktCASKPSMBCRT
Špecifické vybavenie
Hodnota
Poznámky k pripojeniutrubica 25 mm „koncová“
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Štandardné prívodné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prívodného tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieKapilárna trubica
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]3/8
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuFemale
Zahrnuté súčasti2 x podložka medená

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.17 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.17 Kilogram
Objem0.275 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428130172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm