Danfoss logo
IP55 enclosure for dual KP types

Príslušenstvo vypínačov, IP55 enclosure

060-035066

Typové označenie: kryt IP55, Použité pre produkt: KP duálna, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionIP55 enclosure
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkukryt IP55
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Použité pre produktKP duálna
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označeniekryt IP55

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.276 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.204 Kilogram
Objem1.993 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428015868
Proposition 65No significant risk