Danfoss logo
Capilary tube for Thermostats

Príslušenstvo vypínačov

060-019066

Typové označenie: Kapilárna trubica, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]20.0 in
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCapillary Tube
Materiál kapilárnej trubiceMeď
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Názov výrobkuKapilárna trubica
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktKPMPRT
Poznámky k pripojeniutrubica 21 mm „koncová“
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
SCIP dokumentácia č.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Typ prívodného tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieKapilárna trubica
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]1/4 in
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuFemale

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.059 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.058 Kilogram
Objem0.13 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428314879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm