Príslušenstvo vypínačov, Poistná podložka (poistná platňa)
060-018966
Typové označenie: Poistná podložka (poistná platňa), Zahrnuté súčasti: 1 x skrutka M3 x 5, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20
060-018966
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Locking Plate With Screws |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Poistná podložka (poistná platňa) |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | KP s dif. |
| Použité pre produkt, komentáre | KP s dif. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo vypínačov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Poistná podložka (poistná platňa) |
| Zahrnuté súčasti | 1 x skrutka M3 x 5 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.004 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.004 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017534 |