Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Príslušenstvo vypínačov

060-016866

Typové označenie: Kapilárna trubica, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]59.0 in
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCapillary Tube
Materiál kapilárnej trubiceOceľ
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuKapilárna trubica
Obsah batérieNo
Použité pre produktKPMPRT
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produkt, komentáreNie pre R717
Poznámky k pripojeniutrubica 20 mm „koncová“
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Typ prívodného tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieKapilárna trubica
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]1/4 in
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuFemale
Zahrnuté súčasti2 x podložka medená

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.104 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.099 Kilogram
Objem0.374 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428130318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm