Danfoss logo
060-0581

Príslušenstvo vypínačov, Nipple for adoption

060-014166

Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionNipple For Adoption
Množstvo po formátoch balenia5 pc
Názov výrobkuVsuvka
Obsah batérieNo
Použité pre produktCASKPKPSMBCMPRT
Poznámky k pripojeniuObojsmerný prietok
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné výstupné tlakové pripojenieANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prívodného tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typ výstupného tlakového pripojeniaNPT
Typové označenieReducing nipple
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [mm]10 x 0.75
Veľkosť výstupného tlakového pripojenia [palce]1/4-18
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuFemale
Vnútorný/vonkajší výstup tlakuFemale
Zahrnuté súčasti1x podložka hliníková

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.038 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.036 Kilogram
Objem0.653 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428017510
Proposition 65No significant risk