Príslušenstvo vypínačov
060-010466
Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 5
060-010466
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Transition Nipple |
| Množstvo po formátoch balenia | 5 pc |
| Názov výrobku | Vsuvka |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | CASKPKPSMBCMPRT |
| Poznámky k pripojeniu | Obojsmerný prietok |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo vypínačov |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Štandardné výstupné tlakové pripojenie | ISO 7-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prívodného tlakového pripojenia | M |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typ výstupného tlakového pripojenia | R |
| Typové označenie | Reducing nipple |
| Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [mm] | 10 x 0.75 |
| Veľkosť výstupného tlakového pripojenia [palce] | 1/4 |
| Vnútorný/vonkajší prívod tlaku | Externé |
| Vnútorný/vonkajší výstup tlaku | Externé |
| Zahrnuté súčasti | 2 x podložka hliníková |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.028 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.026 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.131 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017398 |