Príslušenstvo vypínačov, Capillary tube
060-007866
Typové označenie: Kapilárna trubica, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 50
060-007866
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1000 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 39.0 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Capillary Tube |
| Materiál kapilárnej trubice | Oceľ |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Názov výrobku | Kapilárna trubica |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | KPMPRT |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt, komentáre | Pre R717 |
| Poznámky k pripojeniu | trubica 17 mm „koncová“ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo vypínačov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prívodného tlakového pripojenia | M |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Kapilárna trubica |
| Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [mm] | 10 x 0.75 |
| Vnútorný/vonkajší prívod tlaku | Female |
| Zahrnuté súčasti | 2 x podložka hliníková |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.074 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.026 Kilogram |
| Objem | 0.225 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365208 |
| Proposition 65 | No significant risk |