Príslušenstvo vypínačov, Capillary tube
060-007166
Typové označenie: Kapilárna trubica, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 40
060-007166
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1000 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 39.0 in |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Identický produkt | 060-017166 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Capillary Tube |
| Materiál kapilárnej trubice | Meď |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Kapilárna trubica |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | KPMPRT |
| Poznámky k pripojeniu | trubica 50 mm „koncová“ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo vypínačov |
| SCIP dokumentácia č. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| Typ prívodného tlakového pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Kapilárna trubica |
| Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce] | 1/4 in |
| Vnútorný/vonkajší prívod tlaku | Female |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.096 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.074 Kilogram |
| Objem | 0.172 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428091428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |