Príslušenstvo vypínačov, Uzáver
060-003166
Typové označenie: Uzáver, Použité pre produkt: Samostatný KP, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 7
060-003166
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Cap for KP single |
| Množstvo po formátoch balenia | 7 pc |
| Názov výrobku | Uzáver |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | Samostatný KP |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo vypínačov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Uzáver |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.064 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.046 Kilogram |
| Objem | 7.08 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |