Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Príslušenstvo vypínačov

060-000566

Typové označenie: Kapilárna trubica, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1000 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]39.0 in
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCapillary Tube
Materiál kapilárnej trubiceMeď
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Názov výrobkuKapilárna trubica
Obsah batérieNo
Použité pre produktKPMPRT
Špecifické vybavenie
Hodnota
Poznámky k pripojeniutrubica 21 mm „koncová“With schrader valve opener
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
SCIP dokumentácia č.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Typ prívodného tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieKapilárna trubica
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]1/4 in
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuFemale
Zahrnuté súčastiVentilový vypínač Schrader

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.092 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.088 Kilogram
Objem0.137 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428314800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm