Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Príslušenstvo vypínačov

060-000466

Typové označenie: Kapilárna trubica, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]20.0 in
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCapillary Tube
Materiál kapilárnej trubiceMeď
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Názov výrobkuKapilárna trubica
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktKPMPRT
Poznámky k pripojeniutrubica 21 mm „koncová“Incl. valve openerWith schrader valve opener
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Typ prívodného tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieKapilárna trubica
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]1/4 in
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuFemale
Zahrnuté súčastiVentilový vypínač Schrader

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.067 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.065 Kilogram
Objem0.137 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428365185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm