Príslušenstvo vypínačov
031E029666
Typové označenie: Vsuvka, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20
031E029666
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Nipple |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Vsuvka |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | CS |
| Použité pre produkt, komentáre | Pre tlakový poistný ventil |
| Poznámky k pripojeniu | Obojsmerný prietok |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo vypínačov |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | CS Pressure Switch Accessories |
| Štandardné výstupné tlakové pripojenie | ISO 263 |
| Typ prívodného tlakového pripojenia | M |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typ výstupného tlakového pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typové označenie | Vsuvka |
| Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [mm] | 10 x 1 |
| Veľkosť výstupného tlakového pripojenia [palce] | 1/4 |
| Vnútorný/vonkajší prívod tlaku | Female |
| Vnútorný/vonkajší výstup tlaku | Male |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.014 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.013 Kilogram |
| Objem | 0.004 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |