Náhradný diel, CS, Vypínač TPST
031E029166
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: CS, Typové označenie: Vypínač TPST, Vypínač TPST
031E029166
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | TPST |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | CS Contact System M/5 |
| Menovité hodnoty kontaktu | Max. 12 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 5 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Vypínač TPST |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Kontaktné systémy |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Vypínač TPST |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.064 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.06 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702423188208 |