Danfoss logo
F017-_0028_PressureSwitches_Spareparts_437066

Príslušenstvo vypínačov, Puzdro snímača

017-437066

Typové označenie: Puzdro snímača, Použité pre produkt: RT; KP, Min. dĺžka puzdra snímača [mm]: 112, Typ prívodného tlakového pripojenia: G, Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]: 1/2, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia puzdra snímača [mm]22 mm
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor pocket G1/2 112mm jimka mosaz
Materiál puzdra snímačaMosadz
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]112 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]4 7/16 in
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuPuzdro snímača
Obsah batérieNo
Použité pre produktKPRT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Puzdro ext. snímača Ø [mm]11.0 mm
Puzdro vnút. snímača Ø [mm]9.5 mm
SCIP dokumentácia č.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Accessories -3
Štandardné prívodné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označeniePuzdro snímača
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]1/2
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuMale

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.106 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.101 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.101 Liter
EAN/UPC5702423155873