Danfoss logo
F017-_0026_PressureSwitches_Spareparts_436966

Príslušenstvo vypínačov, Puzdro snímača

017-436966

Typové označenie: Puzdro snímača, Použité pre produkt: RT; KP, Min. dĺžka puzdra snímača [mm]: 97, Typ prívodného tlakového pripojenia: G, Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]: 1/2, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia puzdra snímača [mm]22 mm
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor Pocket KP/RT Stainless 112mm G ½"
Materiál puzdra snímačaNehrdzavejúca oceľ
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]97 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]3 13/16 in
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuPuzdro snímača
Obsah batérieNo
Použité pre produktKPRT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Špecifické vybavenie
Hodnota
Puzdro ext. snímača Ø [mm]10.7 mm
Puzdro vnút. snímača Ø [mm]9.5 mm
SCIP dokumentácia č.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Accessories -3
Štandardné prívodné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označeniePuzdro snímača
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]1/2
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuMale
Zahrnuté súčastiSúprava tesnení

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.108 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.104 Kilogram
Objem0.084 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428021012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm