Danfoss logo
Gasket set for sensor pocket

Príslušenstvo vypínačov, Tesniaca súprava

017-425666

Typové označenie: Tesniaca súprava, Použité pre produkt: RT, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 25

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionGasket Set For Sensor Pocket
Množstvo po formátoch balenia25 pc
Názov výrobkuTesniaca súprava
Obsah batérieNo
Použité pre produktRT
Špecifické vybavenie
Hodnota
Poznámky k pripojeniutolerancia 6 h
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prívodného tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuAccessory
Typové označenieTesniaca súprava
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [mm]18 x 1.5
Zahrnuté súčastiSúprava tesnení

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.021 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.02 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.01 Liter
EAN/UPC5702428043212