Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

tlakový spínač, MBC 5100

061B510266

null: 40 - 400, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 600

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Dá sa vykonávať servisNie
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieKonektor DIN
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Height (EF000040)139
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácie5651-1CB04
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. operating pressure (EF020449)600.0
Max. Pracovný tlak [bar]600.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]8700 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe600.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]8702.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA
Označenie CEYes
Pokyny na používanieMarine
Popis výrobkuTlakový spínač
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuPiest
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar]50.00 bar
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar]20.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]400.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]40.00 bar
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max]40.00 MPa
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min]4.00 MPa
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia č.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dokumentácia názov výrobkuMBC 5100 5000 Pressure Switch
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tlak prasknutia [bar]1200.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBC 5100
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 11
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Width (EF000008)48

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.306 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.26 Kilogram
Objem0.647 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423212767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm