Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B102466, 061B104166

tlakový spínač, MBC 5100

061B104166

null: 5 - 25, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 150

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieKonektor DIN
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácie3331-1DB04
Komentáre k elektrickému pripojeniuKovový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. Pracovný tlak [bar]150.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2175 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe150.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]2176.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Poznámky k tlakovému pripojeniuS prírubou
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuMembrána
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar]2.50 bar
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar]1.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]25.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]5.00 bar
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max]2.50 MPa
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min]0.50 MPa
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-10 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]14 °F
SCIP dokumentácia č.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dokumentácia názov výrobkuMBC 5100 5000 Pressure Switch
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak prasknutia [bar]300.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBC 5100
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 9
Veľkosť tlakového pripojenia1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.329 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.258 Kilogram
Objem0.647 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428582117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm