tlakový spínač, MBC 5100
061B102466
null: 5 - 25, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 150
061B102466
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-5 |
| Elektrické pripojenie | Konektor DIN |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | 3331-1DB04 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 150.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 2175 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 150.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 2176.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Tlakový spínač |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | S prírubou |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Membrána |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar] | 2.50 bar |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar] | 1.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 25.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 5.00 bar |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max] | 2.50 MPa |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min] | 0.50 MPa |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -10 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | 14 °F |
| SCIP dokumentácia č. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803-A |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlak prasknutia [bar] | 300.0 bar |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | MBC 5100 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 11 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.308 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.258 Kilogram |
| Objem | 0.647 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |