Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

tlakový spínač, MBC 5100

061B025266

null: -0.2 - 10, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 15
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: MBC 5000 / MBC 5100

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieStainless Steel Base
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieKonektor DIN
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácie1411-2DB04S
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. Pracovný tlak [bar]15.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]220 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]218.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSSmernica RoHS ČínaTYSK
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Poznámky k tlakovému pripojeniuS prírubou
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar]0.60 bar
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar]0.40 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]10.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max]1.00 MPa
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min]-0.02 MPa
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia č.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dokumentácia názov výrobkuMBC 5100 5000 Pressure Switch
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak prasknutia [bar]30.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBC 5100
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 11
Veľkosť tlakového pripojenia1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.433 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.354 Kilogram
Objem0.647 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428550017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm