Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B023366

tlakový spínač, MBC 5100

061B023366

null: 5 - 30, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 45

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)48
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieKonektor DIN
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Height (EF000040)48
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácie3421-XDB04
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]655 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe45.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]653.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Označenie CEYes
Pokyny na používanieMarine
Popis výrobkuTlakový spínač
Špecifické vybavenie
Hodnota
Poznámky k tlakovému pripojeniuS prírubou
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar]2.00 bar
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar]0.90 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]30.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]5.00 bar
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max]3.00 MPa
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min]0.50 MPa
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia č.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dokumentácia názov výrobkuMBC 5100 5000 Pressure Switch
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak prasknutia [bar]90.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBC 5100
Veľkosť elektrického pripojeniaM20
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Width (EF000008)48

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.324 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.28 Kilogram
Objem0.647 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428529778
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm