tlakový spínač, MBC 5100
061B008466
null: 5 - 20, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 10 x 1, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 45
061B008466
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-5 |
| Elektrické pripojenie | Konektor DIN |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | 3221-3DA05 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 LB |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 655 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 45.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 653.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Tlakový spínač |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | S prírubou |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar] | 2.00 bar |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar] | 0.90 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 20.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 5.00 bar |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max] | 2.00 MPa |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min] | 0.50 MPa |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| SCIP dokumentácia č. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Signál alarmu | Klesajúci |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803-A |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 261 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlak prasknutia [bar] | 90.0 bar |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Továrenské nastavenie [MPa] | 1.800 MPa |
| Typ tlakového pripojenia | M |
| Typ výrobku | MBC 5100 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 9 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 10 x 1 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.29 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.24 Kilogram |
| Objem | 0.647 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428366410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |