tlakový spínač, KPS39
060-319266
null: 10 - 35, Rozdiel [bar]: 2 - 6, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 45
060-319266
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické pripojenie | Vstup kábla upevnený skrutkami |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | Prepínací spínač SPDT zlatý |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Identický produkt | 060-419266 |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | Kovová káblová priechodka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | KPS39 Pressure Switch M/8 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 53.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 769.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | Zablokovaný rotor max. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Tlakový spínač |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
| Rozdiel [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Rozdiel [bar] [Min] | 2.00 bar |
| Rozdiel [psi] [Max] | 87.00 psi |
| Rozdiel [psi] [Min] | 29.00 psi |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 35.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 10.00 bar |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max] | 3.50 MPa |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min] | 1.00 MPa |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 508.00 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 145.00 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| SCIP dokumentácia č. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KPS Pressure Switch |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 40430 |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | KPS39 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 13.5 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 3/8 |
| Zariadenie | Without bracket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.878 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.793 Kilogram |
| Objem | 2.518 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |