tlakový spínač, KPS47
060-312266
null: 6 - 60, Rozdiel [bar]: 3.5 - 17, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 120
060-312266
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 192 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a) |
| Elektrické pripojenie | Vstup kábla upevnený skrutkami |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | Prepínací spínač SPDT zlatý |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Height (EF000040) | 93 |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | Kovová káblová priechodka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Presostat KPS 47 6-60bar (dif.3,5-17bar) |
| Max. operating pressure (EF020449) | 120.0 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 120.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 1740 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 180.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 2611.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | Zablokovaný rotor max. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E73170 |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | Tlakový spínač |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Membrána |
| Rozdiel [bar] [Max] | 17.00 bar |
| Rozdiel [bar] [Min] | 3.50 bar |
| Rozdiel [psi] [Max] | 247.00 psi |
| Rozdiel [psi] [Min] | 51.00 psi |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 60.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 6.00 bar |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 870.00 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 87.00 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -13 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KPS Pressure Switch |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 40430 |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Thread size (EF022694) | 1/4 inch |
| Tlak prasknutia [bar] | 240.0 bar |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | KPS47 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 13.5 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
| Width (EF000008) | 141 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.24 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.125 Kilogram |
| Objem | 2.518 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423146956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |