Danfoss logo
KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 3/8A)

tlakový spínač, KPS33

060-311766

Rozdiel [bar]: 0.2, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 10

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuPrepínací spínač SPDT zlatý
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP67
Komentáre k elektrickému pripojeniuKovová káblová priechodka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionKPS33 Pressure Switch M/8
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe10.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]145.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuZablokovaný rotor max. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE73170
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar]0.20 bar
Rozdiel [psi]3.00 psi
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dokumentácia názov výrobkuKPS Pressure Switch
Signál alarmuStúpajúca
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Továrenské nastavenie [MPa]0.070 MPa
Továrenské nastavenie [psig]10.2 psig
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuKPS33
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia3/8

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.132 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.047 Kilogram
Objem2.518 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423146918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm