tlakový spínač, KP36
060-218766
null: 1 - 10.5, Rozdiel [bar]: 0.7, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Typ tlakového pripojenia: NPT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4-18, Klasifikácia IP krytia: IP30, Max. Pracovný tlak [bar]: 17
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: KP / KPI
060-218766
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá schválené podľa UL | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Otočný konektor kábla |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Manuálne maximálne |
| Klasifikácia IP krytia | IP30 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 1 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 17.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 246 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 319.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | 120 V striedavý prúd,16 FLA,96 LRA,3A výkonnosť pilotného ventiluodoláva 16 A, jedna fáza240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)odoláva 8 A, jednofázový |
| Množstvo po formátoch balenia | 36 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E31024MH27572 |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSSmernica RoHS Čínac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Tlakový spínač |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
| Rozdiel [bar] | 0.70 bar |
| Rozdiel [psi] | 10.00 psi |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 10.50 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 1.00 bar |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 150.00 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 14.50 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KP/KPI pressure switch |
| Štandardné tlakové pripojenie | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | NPT |
| Typ výrobku | KP36 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | NPSM 1/2 - 14 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4-18 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.377 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.338 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.565 Liter |
| EAN/UPC | 5702428914147 |