Danfoss logo
KP34 Pressure switch, 1/4 in -18 NPT, IP30, code 060-538666

tlakový spínač, KP34

060-214866

null: 0.14 - 1.07, Rozdiel [bar]: 0.21, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Typ tlakového pripojenia: NPT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4-18, Klasifikácia IP krytia: IP30, Max. Pracovný tlak [bar]: 4
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: KP / KPI

Odporúčaná výmena: 060-214891

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Chladivá schválené podľa ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieOtočný konektor kábla
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne maximálne
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Max. Pracovný tlak [bar]4.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]58 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe6.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]87.0 psig
Menovité hodnoty kontaktu120 V striedavý prúd,16 FLA,96 LRA,3A výkonnosť pilotného ventiluodoláva 16 A, jedna fáza240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)odoláva 8 A, jednofázový
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024MH27572
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSSmernica RoHS Čínac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar]0.21 bar
Rozdiel [psi]3.00 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]1.07 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]0.14 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]15.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]2.00 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPI
Štandardné tlakové pripojenieANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaNPT
Typ výrobkuKP34
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaNPSM 1/2 - 14
Veľkosť tlakového pripojenia1/4-18

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.543 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.432 Kilogram
Objem1.993 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423228799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm