Danfoss logo
KPI 35 Pressure switch, 1/36/4 in-18 NPT int_060-214691

tlakový spínač, KP37

060-214691

null: 4 - 21, Rozdiel [bar]: 1.8 - 3, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: NPT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4-18, Klasifikácia IP krytia: IP30, Max. Pracovný tlak [bar]: 28

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP37 Pressure Switch M/36
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]405 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe32.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]464.0 psig
Menovité hodnoty kontaktu120 V striedavý prúd,16 FLA,96 LRA,3A výkonnosť pilotného ventiluodoláva 16 A, jedna fázaodoláva 8 A, jednofázový240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Množstvo po formátoch balenia36 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024MH27572
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCEEACFMLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar] [Max]3.00 bar
Rozdiel [bar] [Min]1.80 bar
Rozdiel [psi] [Max]44.00 psi
Rozdiel [psi] [Min]26.00 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]21.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]4.00 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]300.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]58.00 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPI
Štandardné tlakové pripojenieANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Typ tlakového pripojeniaNPT
Typ výrobkuKP37
Veľkosť tlakového pripojenia1/4-18

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.382 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.345 Kilogram
Objem0.57 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424497408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm