Danfoss logo
CS pressure switch

tlakový spínač, CS

031E023566

null: 4 - 12, Funkcia kontaktu: TPST, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samica, Klasifikácia IP krytia: IP55, Max. Pracovný tlak [bar]: 12

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuTPST
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP55
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCS Pressure Switch M/30
Max. Pracovný tlak [bar]12.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]174 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe20.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]290.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Množstvo po formátoch balenia30 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLVDRoHSTYSKUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prvok snímania tlakuMembrána
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar] [Max]4.00 bar
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar] [Min]2.00 bar
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar] [Max]1.50 bar
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar] [Min]1.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]12.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]4.00 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]174.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]58.00 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
SCIP dokumentácia č.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dokumentácia názov výrobkuCS Pressure Switch
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuCS
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 16
Veľkosť tlakového pripojenia1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.51 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.438 Kilogram
Objem1.219 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423208708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm