tlakový spínač, CS
031E022566
null: 4 - 12, Funkcia kontaktu: TPST, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samica, Klasifikácia IP krytia: IP55, Max. Pracovný tlak [bar]: 12
031E022566
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-4/-5 |
| Elektrické pripojenie | Vstup kábla upevnený skrutkami |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | TPST |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP55 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | "CS PRESSURE CONTROL ""MEDIUM""" |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 12.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 174 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 20.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 290.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 30 pc |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Tlakový spínač |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prvok snímania tlaku | Membrána |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar] [Min] | 2.00 bar |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 12.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 4.00 bar |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 174.00 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 58.00 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
| SCIP dokumentácia č. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | CS Pressure Switch |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 40430 |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | CS |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 16 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.52 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.45 Kilogram |
| Objem | 1.219 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208692 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |