Danfoss logo
CS pressure switch

tlakový spínač, CS

031E020266

null: 2 - 6, Funkcia kontaktu: SPST, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samica, Klasifikácia IP krytia: IP43, Max. Pracovný tlak [bar]: 6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPST
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP43
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material Description"CS PRESSURE CONTROL ""LOW"""
Max. Pracovný tlak [bar]6.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]87 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe10.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]145.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC3=12 A, 400 VAC3=9 A, 600 V
Množstvo po formátoch balenia30 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLVDRoHSTYSKUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prvok snímania tlakuMembrána
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar] [Max]2.00 bar
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar] [Min]1.00 bar
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar] [Max]1.00 bar
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar] [Min]0.72 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]6.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]2.00 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]87.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]29.00 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
SCIP dokumentácia č.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dokumentácia názov výrobkuCS Pressure Switch
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuCS
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 16
Veľkosť tlakového pripojenia1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.435 Kilogram
Objem1.219 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423218769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm