Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

tlakový spínač, CAS145

060-316166

null: 4 - 40, Rozdiel [bar]: 0.8 - 2.4, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Klasifikácia IP krytiaIP67
Komentáre k elektrickému pripojeniuKovová káblová priechodka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCAS145 HIGH PRESSURE CONTROL, M8
Max. Pracovný tlak [bar]120.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]1740 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe180.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]2611.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuMembrána
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozdiel [bar] [Max]2.40 bar
Rozdiel [bar] [Min]0.80 bar
Rozdiel [psi] [Max]34.80 psi
Rozdiel [psi] [Min]11.60 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]40.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]4.00 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]580.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]58.00 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-13 °F
SCIP dokumentácia č.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dokumentácia názov výrobkuCAS Pressure Switch
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak prasknutia [bar]240.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuCAS145
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.162 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.098 Kilogram
Objem2.518 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423151677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm