tlakový spínač, BCP4
017B0114
null: 1 - 10, Rozdiel [bar]: 1 - 2.5, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 25
017B0114
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| Ďalšie informácie | Stainless steel bellowsStainless steel connector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(c) |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-4/-5 |
| Elektrické pripojenie | Konektor DIN |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | Prepínací spínač SPDT zlatý |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Kategória | IV |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | BCP4 PRESOSTAT 1 az 10bar |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 25.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 360 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 27.5 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 399.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 9 pc |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Tlakový spínač |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
| Rozdiel [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Rozdiel [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Rozdiel [psi] [Max] | 36.30 psi |
| Rozdiel [psi] [Min] | 14.50 psi |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 10.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 1.00 bar |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 145.04 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 14.50 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
| SCIP dokumentácia č. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | BCP |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803 |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tlak prasknutia [bar] | 37.5 bar |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | BCP4 |
| Typ zaťaženia kontaktu | A |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 11 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.65 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.481 Kilogram |
| Objem | 1.736 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529501 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |