Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

tlakový spínač, BCP2

017B0006

null: 0 - 2.5, Rozdiel [bar]: 0.4 - 1, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 10

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.3
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieKonektor DIN
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuPrepínací spínač SPDT zlatý
Funkcia resetovaniaAutomatický
KategóriaIV
Klasifikácia IP krytiaIP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionBCP2 PRESOSTAT 0 az 2,5bar
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe11.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]160.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozdiel [bar] [Max]1.00 bar
Rozdiel [bar] [Min]0.40 bar
Rozdiel [psi] [Max]14.50 psi
Rozdiel [psi] [Min]5.80 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]2.50 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]0.00 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]36.26 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]0.00 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
SCIP dokumentácia č.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dokumentácia názov výrobkuBCP
Skupina kvapaliny1
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlak prasknutia [bar]15.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuBCP2
Typ zaťaženia kontaktuA
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 11
Veľkosť tlakového pripojenia1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.637 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.475 Kilogram
Objem1.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423248049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm