Rozdielový tlakový spínač, RT260AL
017D004866
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.5 - 4, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 22
017D004866
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Čas uvoľnenia relé [s] | 0 s |
| Dá sa vykonávať servis | Kontaktné systémy |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-4/-5 |
| Elektrické pripojenie | Vstup kábla upevnený skrutkami |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT (prepínací spínač) (neutrálna zóna) |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP66 |
| Kontaktný diferenciál [bar] | 0.30 bar |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Presostat RT 260 AL 0,5-4,0bar |
| Max. neutrálna zóna [bar] | 0.90 bar |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 22.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 319 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 25.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 362.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 9 pc |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Max] | 0.40 MPa |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Min] | 0.05 MPa |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Max] | 58.0 psi |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Min] | 7.3 psi |
| Názov výrobku | Rozdielový tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaCCCCEEACLVDRoHSUA |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Rozd. tlakový spínač |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | Zváracia vsuvka d 6,5/D 10 mm |
| Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Max] | 18 bar |
| Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Max] | 261 psig |
| Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Min] | -15 psig |
| Príslušenstvo k výrobku | Typické príslušenstvoPríslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -58 °F |
| SCIP dokumentácia č. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RT Presso_Diff.Presso |
| Signál alarmu | Klesajúci |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 40430 |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakový rozsah [bar] Pe [Max] | 18.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] Pe [Min] | -1.00 bar |
| Továrenské nastavenie [MPa] | 0.014 MPa |
| Továrenské nastavenie [psig] | 2.0 psig |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | RT260AL |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 2xPg 13.5 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 3/8 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.3 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.022 Kilogram |
| Objem | 4.715 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042727 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |