Danfoss logo
Differential pressure switch, RT262AE_017D003066

Rozdielový tlakový spínač, RT262AE

017D003066

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.1 - 1.5, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 11

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas uvoľnenia relé [s]0 s
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT (prepínací spínač) (neutrálna zóna)
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP66
Kontaktný diferenciál [bar]0.10 bar
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRT262AE Diff. Pressure Switch M/9 ATEX
Max. Pracovný tlak [bar]11.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]160 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe13.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]188.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Max]1.50 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Min]0.10 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Max]0.15 MPa
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Min]0.01 MPa
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Max]22.0 psi
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Min]1.5 psi
Názov výrobkuRozdielový tlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSUA
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuRozd. tlakový spínač
Predajný text ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Max]9 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Min]-1 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Max]131 psig
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Min]-15 psig
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvoPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-58 °F
SCIP dokumentácia č.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Presso_Diff.Presso
Signál alarmuKlesajúci
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakový rozsah [bar] Pe [Max]9.00 bar
Tlakový rozsah [bar] Pe [Min]-1.00 bar
Továrenské nastavenie [MPa]0.012 MPa
Továrenské nastavenie [psig]2.0 psig
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuRT262AE
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia3/8

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.507 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.229 Kilogram
Objem4.715 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428131476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm