Rozdielový tlakový spínač, RT260A
017D002466
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 1.5 - 11, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 42
017D002466
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Čas uvoľnenia relé [s] | 0 s |
| Chladivá | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
| Chladivá schválené podľa UL | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Dá sa vykonávať servis | Kontaktné systémy |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-4/-5 |
| Elektrické pripojenie | Vstup kábla upevnený skrutkami |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP66 |
| Kontaktný diferenciál [bar] | 0.50 bar |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | RT260A DIFFERENTIAL PRESSOSTAT |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 42.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 609 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 47.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 681.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 9 pc |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Min] | 1.50 bar |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Max] | 1.10 MPa |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Min] | 0.15 MPa |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Max] | 159.5 psi |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Min] | 21.8 psi |
| Názov výrobku | Rozdielový tlakový spínač |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaCCCCECMIMEACKRLVDRINARoHSTYSKUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Rozd. tlakový spínač |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | Zváracia vsuvka d 6,5/D 10 mm |
| Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Max] | 31 bar |
| Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Max] | 450 psig |
| Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Min] | -15 psig |
| Príslušenstvo k výrobku | Typické príslušenstvoPríslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -58 °F |
| SCIP dokumentácia č. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RT Presso_Diff.Presso |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 40430 |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakový rozsah [bar] Pe [Max] | 31.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] Pe [Min] | -1.00 bar |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | RT260A |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 2xPg 13.5 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 3/8 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.276 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.002 Kilogram |
| Objem | 4.715 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |