Danfoss logo
Differential pressure switch_ RT260A_017D002366, 017D002466, 017D007266

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

017D002366

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.5 - 6, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 42

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas uvoľnenia relé [s]0 s
ChladiváR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Chladivá schválené podľa ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Iná dokumentácia RoHSSaudi Arabia RoHS
Klasifikácia IP krytiaIP66
Kontaktný diferenciál [bar]0.50 bar
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRT260A Diff. Pressure Switch M/9
Max. Pracovný tlak [bar]42.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]609 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe47.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]681.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Max]6.00 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Min]0.50 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Max]0.60 MPa
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Min]0.05 MPa
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Max]87.0 psi
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Min]7.3 psi
Názov výrobkuRozdielový tlakový spínač
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCECMIMEACKRLVDRINARoHSTYSKUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuRozd. tlakový spínač
Poznámky k tlakovému pripojeniuZváracia vsuvka d 6,5/D 10 mm
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Max]36 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Min]-1 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Max]522 psig
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Min]-15 psig
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvoPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-58 °F
SCIP dokumentácia č.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Presso_Diff.Presso
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakový rozsah [bar] Pe [Max]36.00 bar
Tlakový rozsah [bar] Pe [Min]-1.00 bar
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuRT260A
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia3/8

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.278 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.994 Kilogram
Objem4.715 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428042826
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm