Danfoss logo
Differential pressure switch, RT262A_017D001366

Rozdielový tlakový spínač, RT262A

017D001366

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.1 - 1.5, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 11

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas uvoľnenia relé [s]0 s
ChladiváR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Chladivá schválené podľa ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT+SPST
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP66
Kontaktný diferenciál [bar]0.10 bar
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRT262A Diff. Pressure Switch M/9
Max. Pracovný tlak [bar]11.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]160 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe13.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]188.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Max]1.50 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Min]0.10 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Max]0.15 MPa
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Min]0.01 MPa
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Max]22.0 psi
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Min]1.5 psi
Názov výrobkuRozdielový tlakový spínač
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCECMIMEACKRLVDRINARoHSTYSKUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuRozd. tlakový spínač
Poznámky k tlakovému pripojeniuRezací prstenec (krúžok pre matice) trubica 6 mm
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Max]9 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Min]-1 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Max]131 psig
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Min]-15 psig
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvoPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia č.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Presso_Diff.Presso
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 8434-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakový rozsah [bar] Pe [Max]9.00 bar
Tlakový rozsah [bar] Pe [Min]-1.00 bar
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuRT262A
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia12 x 1.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.24 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.962 Kilogram
Objem4.715 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428042895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm