Danfoss logo
MBC 5180 Block-type differential pressure switches with ship approvals

Rozdielový tlakový spínač, MBC 5180

061B128066

Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Typ tlakového pripojenia: G, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 45

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas uvoľnenia relé [s]0 s
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Dá sa vykonávať servisNie
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)137
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieKonektor DIN
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Height (EF000040)76
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácie2031-1DB04
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]653 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe68.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]986.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Max]5.00 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Min]0.30 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Max]0.50 MPa
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Min]0.03 MPa
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Max]72.5 psi
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Min]4.3 psi
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuRozdielový tlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuRozd. tlakový spínač
Poznámky k tlakovému pripojeniuS prírubou
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Max]30 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Min]0 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Max]435 psig
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Min]0 psig
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-10 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]14 °F
SCIP dokumentácia č.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dokumentácia názov výrobkuMBC 5100 5000 Pressure Switch
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tlak prasknutia [bar]90.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBC 5180
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 11
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Width (EF000008)95

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.394 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.274 Kilogram
Objem0.989 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423218714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm