Rozdielový tlakový spínač, CAS155
060-313066
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.2 - 2.5, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 22
060-313066
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Čas uvoľnenia relé [s] | 0 s |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické pripojenie | Vstup kábla upevnený skrutkami |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | Kovová káblová priechodka |
| Kontaktný diferenciál [bar] | 0.10 bar |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | CAS155 DIFF. PRESSURE CONTROL, M8 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 22.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 319 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 319.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Max] | 0.25 MPa |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Min] | 0.02 MPa |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Max] | 36.2 psi |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Min] | 2.9 psi |
| Názov výrobku | Rozdielový tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Rozd. tlakový spínač |
| Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Max] | 8 bar |
| Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Min] | 0 bar |
| Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Max] | 115 psig |
| Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Min] | 0 psig |
| Príslušenstvo k výrobku | Typické príslušenstvo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -13 °F |
| SCIP dokumentácia č. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | CAS Pressure Switch |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 40430 |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlak prasknutia [bar] | 42.0 bar |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | CAS155 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 13.5 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.622 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.546 Kilogram |
| Objem | 2.518 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |