Tlakový snímač (vysielač), MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
064G1203
Elektrické pripojenie: M12 x 1, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 14 x 1.5, Kľúč špecifikácie: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Tlakové prevodníky, Tlakové prevodníky
064G1203
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 2 |
| + napájanie | Pin (kolík) 1 |
| Čas odozvy max. [ms] | 1 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | M12 x 1 |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | Yes |
| Iskrovo bezpečný | Nie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 100 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | -20 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | -4 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 1400.0 bar |
| Max. tlak preťaženia [psi] | 20305 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Požiadavka na monitorovanie chýb | Nie |
| Preplachovacia membrána | Nie |
| Presnosť pri ref. tepl. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Presnosť, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Presnosť, typicky +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Referenčná teplota [°C] | 25 °C |
| Referenčná teplota [°F] | 77 °F |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 105 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 221 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 6149-2 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 125 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -20 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 257 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -4 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tepelný posun HTR ±FS/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Tepelný posun LTR ±FS/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 600.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 8702.26 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Typ tlakového pripojenia | M |
| Typ výrobku | MBS 8250 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 4 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 14 x 1.5 |
| Výstupný signál | Current |
| Výstupný signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupný signál [mA] [Min] | 4 mA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.071 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.057 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428523943 |