Tlakový snímač (vysielač), MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi
064G1143
Elektrické pripojenie: Elektrické pripojenie Bayonet, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 14 x 1.5, Kľúč špecifikácie: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Tlakové prevodníky, Tlakové prevodníky
064G1143
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 2 |
| + napájanie | Pin (kolík) 1 |
| + výstup | Pin (kolík) 3 |
| Čas odozvy max. [ms] | 1 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Elektrické pripojenie Bayonet |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | No |
| Iskrovo bezpečný | Nie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS) |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 85 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | 10 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 185 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | 50 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 113.7 bar |
| Max. tlak preťaženia [psi] | 1650 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 5.25 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 4.75 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max] | 90.0 % RH |
| Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min] | 10.0 % RH |
| Požiadavka na monitorovanie chýb | ÁNO |
| Preplachovacia membrána | Nie |
| Presnosť pri ref. tepl. ±FS [%] | 1.50 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Presnosť, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Presnosť, typicky +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Absolute |
| Referenčná teplota [°C] | 25 °C |
| Referenčná teplota [°F] | 77 °F |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 72585 |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 6149-2 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 125 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -20 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 257 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -4 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| TEB vo vnútri CTR ±FS [%] | 1.50 % RH |
| TEB vo vnútri HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB vo vnútri LTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 5.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 72.05 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Typ tlakového pripojenia | M |
| Typ výrobku | MBS 8200 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 3 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 14 x 1.5 |
| Výstupné obm. Nízky pomer [%] | 6.00 % RH |
| Výstupné obm. Vysoký pomer [%] | 93.00 % RH |
| Výstupný signál | Ratio metric |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.083 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.076 Kilogram |
| Objem | 0.097 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |